The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
A3-20-412-12
Einrast-Schnappverschlüsse, Kleine Ausführung, 0,9-1,1 mm Plattenstärke, 2,9-3,1 mm Haltebereich, ABS, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Materialgüte
ABS
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
OP Stärke / Dicke
0.90
Max. Stärke der äußeren Platte
1.10
Grip - Minimum (mm)
2.90
Grip - Maximum (mm)
3.10
Profil
Standard
Größe
Kleine Ausführung
Class
A3 Einrast-Schnappverschlüsse
Alle diese wirtschaftlichen Schieberverschlüsse aus geformtem Kunststoff sind bequem in der Montage und Bedienung. Unterschiedlich in Größe und Griffausführung bieten sie die Anpassung an individuelle Anwendungen. Alle rasten beim Einbau in einem einzelnen, rechteckigen Montageloch ein und werden alle in einer einfachen Gleitfunktion geöffnet.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
19470
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1898
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
786
2026-11-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
624
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
204
2026-11-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
143
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
128
2026-11-16
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
San Antonio, TX USA
2
2026-11-02
southcos@nappco.com
1.800.580.2521