Funktionen und Vorteile
Ausführung und Größe des Schieberverschlußes auswählen gemäß Ihren Anwendungsmaßen; eingeformte Zuggriffe dienen dazu, die geeignete Blechstärke zu halten.
- Schiebe-Schnappverschluss, öffnet durch Schieben des Verschlusses
- Korrosionsbeständige Werkstoffe einschließlich der Federn, die den Verschluß geschlossen halten
- Die Dicke der Blechplatte und die gesamte Haltebereichstoleranz bestimmen Ausführung und Größe des Schieberverschlußes.
- Verschlüsse mit einem Gehäuse, welches den Einsatz eines Zylinderschlosses bietet, können mit oder ohne Schließzylinder geliefert werden