A3-90-625-12
Einrast-Schnappverschlüsse, Miniaturgröße, 1.6 mm - 1.4 mm, 6.5 mm - 6.3 mm, Kunststoff
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| OP Stärke / Dicke | 1.40 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 1.60 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.30 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.50 |
| Profil | Flaches Profil |
| Größe | Miniaturgröße |
| Class | A3 Einrast-Schnappverschlüsse |
Alle diese wirtschaftlichen Schieberverschlüsse aus geformtem Kunststoff sind bequem in der Montage und Bedienung. Unterschiedlich in Größe und Griffausführung bieten sie die Anpassung an individuelle Anwendungen. Alle rasten beim Einbau in einem einzelnen, rechteckigen Montageloch ein und werden alle in einer einfachen Gleitfunktion geöffnet.