80-201

Schieben, um zu öffnen Schnappverschlüsse, "snap-in"

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Materialgüte Acetal
Farbe Weiß
Eingeschränkter Zugriff Frei
Installation “Snap-in” / Einrastend
OP Stärke / Dicke 1.00
Max. Stärke der äußeren Platte 3.20
Profil Flaches Profil
Class 80 Einrast-Schnappverschlüsse
Falls eine schnelle Lösung für eine Verschlußanwendung gebraucht wird, die über die übliche Funktion "Platte gegen Rahmen" hinausgeht, bietet sich folgende Kombination an: Öffnen auf Knofpdruck und bequemes Schließen mit dem SchnappVerschluß, der einfach zu installieren ist und sich gut eignet für die Verbindung in einer Ebene liegender Platten.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.