80 - Einrast-Schnappverschlüsse

Falls eine schnelle Lösung für eine Verschlußanwendung gebraucht wird, die über die übliche Funktion "Platte gegen Rahmen" hinausgeht, bietet sich folgende Kombination an: Öffnen auf Knofpdruck und bequemes Schließen mit dem SchnappVerschluß, der einfach zu installieren ist und sich gut eignet für die Verbindung in einer Ebene liegender Platten.
80 - Einrast-Schnappverschlüsse
Einzigartige, geformte Verschlußmechanik aus Polyacetal, die sich beim Einschnappen des Verschlußes biegt, so daß der Verschluß mit auf gleicher Ebene gleitenden Platten arbeiten kann oder als Haubenverschluß auf der Vorderseite eingesetzt werden kann.
  • Einfache Installation – geformte Verschlußgehäuse rasten in einem rechteckigen Ausschnitt ein
  • Benutzen Sie 6mm zurückgebogene Laschen in der zu schließenden Platte als Schließwinkel
  • Korrosionsbeständige Konstruktion
  • Wahlweise schwarz oder weiß
  • Maximale Betriebslast: 445 N
  • Entflammbarkeit nach UL94-HB
  • Das kompakte Gehäuse ist 41 mm breit und steht nur 6,5 mm über der Plattenoberfläche
  • Geeignet für Plattenstärken von 1 mm bis 3,3 mm

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade 80 - Einrast-Schnappverschlüsse

Es wurden keine mit der Auswahl übereinstimmenden Produkte gefunden.