MM-05-105-10

Grabber Schnappverschlüsse

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Riegelausführung Kurz
Eingeschränkter Zugriff Frei
Grip - Minimum (mm) 19.00
Grip - Maximum (mm) 25.40
Betätigung Rechtsanschlag, außen (Außenseite)
Griff Ausführung Typ 1 (für Schubladen)
Class MM - Grabber Schnappverschlüsse
Große Verschlußmechanik für Schiebetüren oder zweiteilige Kabinentüren. Ein Doppelriegel bietet die doppelte Haltekraft und hält den Verschluß zentrisch auf dem T-förmigen Schließwinkel. Die einfache Schnappfunktion läßt beide Riegel um den Schließwinkel einrasten und festhalten, auch bei Verwindung und Drehmoment.?

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.