Funktionen und Vorteile
Der "Grabber" ist ein nicht abschließbarer innenliegender Schnappverschluß mit einer Doppelfalle und T-förmigen Schließwinkel. Die Doppelfalle läßt sich durch Drehen des außenliegenden Drehknopfes wieder öffnen.
- Die gesamte Verschlußmechanik wird auf der Innenseite montiert. Von Außen ist nur der verchromte Knopf sichtbar
- Der Betätigungsknopf wird auf den Verschlußschaft aufgeschraubt und mittels Stellschraube befestigt
- Der Verschluß kann nur von der Knopfseite aus betätigt werden.
- Konstruktion in Schiffbau-Qualität aus verchromtem Messing und Aluminium
- Schließwinkel aus vernickeltem Messing