MM-05-104-10
Grabber Schnappverschlüsse
| Riegelausführung | Kurz |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
| Betätigung | Rechtsanschlag, außen (Außenseite) |
| Griff Ausführung | Typ 1 (für Schubladen) |
| Class | MM - Grabber Schnappverschlüsse |
Große Verschlußmechanik für Schiebetüren oder zweiteilige Kabinentüren. Ein Doppelriegel bietet die doppelte Haltekraft und hält den Verschluß zentrisch auf dem T-förmigen Schließwinkel. Die einfache Schnappfunktion läßt beide Riegel um den Schließwinkel einrasten und festhalten, auch bei Verwindung und Drehmoment.?