A6-60-116-10

Schnappverschlüsse mit Drehknopf, Große Ausführung

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Eingeschränkter Zugriff Frei
Serie Serie 60
OP Stärke / Dicke 1.00
Max. Stärke der äußeren Platte 4.80
Grip - Minimum (mm) 4.20
Grip - Maximum (mm) 4.80
Profil Standard
Style Ausführung mit Knopf
Class A6 Schnappverschlüsse mit Drehknopf
Nutzen Sie den Komfort dieses SchnappVerschlußes mit seiner kompakten und robusten Konstruktion bei Ihren Schränken. Er ist leicht zu installieren und zu bedienen. Mit nur einer Vierteldrehung des Knopfes oder Innensechskants öffnet die Falle.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.