TL-05-110-52

Schiebeverschluss , Edelstahl, Passiviert Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Passiviert
Farbe Glänzend
Montageart Verdeckte Montage
Class TL - Schiebeverriegelung

Die Schiebeverschlüsse von Southco sind vibrationsbeständig und tolerieren Ausrichtungsfehler, um die Paneele sicher in Position zu halten. Einfacher Schieben zum Verriegeln Handbetrieb ermöglicht einfaches Entfernen für Zugang oder Wartung und bietet Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.