Roto Lock Verriegelungen
Unsere verdeckten Spannverschlüsse bieten eine einzigartige Kombination aus verborgener Sicherheit und einem sauberen ästhetischen Erscheinungsbild. Diese Verschlüsse sind so konzipiert, dass sie vollständig verborgen sind, wenn die Tür, die Abdeckung oder der Deckel geschlossen ist, und bieten so ein schlankes, minimalistisches Aussehen, während ein zuverlässiger und sicherer Verschluss gewährleistet wird. Von hochwertigen Schränken und Möbeln bis hin zu Zugangsverkleidungen und Gehäusen bieten unsere verdeckten Zugverschlüsse eine anspruchsvolle und funktionale Befestigungslösung.

Wichtige Merkmale:
- Unsichtbar im geschlossenen Zustand: Versteckter Riegelmechanismus sorgt für eine glatte, unterbrechungsfreie Oberfläche.
- Mehrere Stile & Mechanismen: In verschiedenen Designs erhältlich, um unterschiedliche Paneeltypen und Nutzungserfordernisse zu erfüllen.
- Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Stärke und lang anhaltende Leistung.
- Einfache Installation & Bedienung: Unkomplizierte Installation und Befestigung für eine reibungslose und leise Bedienung für Benutzer.
Wesentliche Vorteile:
- Verbesserte Ästhetik: Bewahrt ein modernes, hardwarefreies Erscheinungsbild.
- Erhöhte Designflexibilität: Integriert sich mühelos in verschiedene architektonische und Produktdesigns.
- Hochwertige Anziehungskraft: Verleiht hochwertigen Möbeln und Schränken ein edles Aussehen und Gefühl.
- Verbesserte Sicherheit: Bietet eine diskrete, manipulationssichere Verriegelungslösung.
- Anwendungen: Unsere verdeckten Schubriegel werden in Schränken, Geheimfächern, Gehäusen, Einzelhandelsdisplays, Architektur & Design, individuellen Projekten, Luxusgütern und maritimen Anwendungen verwendet.
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: