R2/R5 - Spannverschluss für Plattenbefestigung

Die R2 und R5 Spannverschlüsse für Plattenbefestigung von Southco ziehen große Platten zusammen und verbinden sie und ermöglichen so eine schnelle Montage verschiedenartiger Konstruktionen. Mit ihrer Kombination aus schneller Betätigung, außergewöhnlicher Festigkeit und verdeckter Montage sind die R2 und R5 Spannverschlüsse für Plattenbefestigung bewährte Lösungen für das Zusammenfügen von Platten und das sichere Schließen von Türen. Mit weniger als einer Schlüsselumdrehung können Platten zur Wartung oder für den Transport sicher zusammengefügt oder demontiert werden.
R2/R5 - Spannverschluss für Plattenbefestigung
Spannverschlüsse für die Plattenbefestigung sind eine bewährte Lösung, wenn eine schnelle Betätigung und Festigkeit entscheidende Aspekte sind
  • Ermöglicht eine feste, verdeckte Verbindung
  • Zusammenbau einer kompletten Konstruktion mit einem Sechskantschlüssel
  • Verdeckte Montage; nach der Befestigung ist der Verschluss in der Platte verborgen
  • Die R2-Version richtet sich selbst aus, um Abweichungen in der Konstruktion auszugleichen
  • Die R5-Version bietet maximale Festigkeit und Sicherheit
  • Auswahl an verschiedenen Montagearten und Werkstoffen zur Anpassung an verschiedene Bauweisen von Platten und vielfältige Anwendungsumgebungen
  • Stahl, galvanisch verzinkt

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade R2/R5 - Spannverschluss für Plattenbefestigung

Darstellung als Gitter Liste

11 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. R5-0074-17

    Latch

  2. R2-0055-17

    Latch

  3. R2-0267-17

    Latch

  4. R2-0259-17

    Latch

  5. R2-0257-17

    Latch

  6. R2-0268-17

    Latch

  7. R2-0169-17

    Latch

  8. R2-0160-17

    Latch

pro Seite