R5-0074-17
Latch
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zinc, Hot-Dip Galvanized |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Montageart | Mortise Mount, Seitenmontage |
| Typ | Lichtleiter |
| Class | R2/R5 – Spannverschluss für Plattenbefestigung |
Die R2 und R5 Spannverschlüsse für Plattenbefestigung von Southco ziehen große Platten zusammen und verbinden sie und ermöglichen so eine schnelle Montage verschiedenartiger Konstruktionen. Mit ihrer Kombination aus schneller Betätigung, außergewöhnlicher Festigkeit und verdeckter Montage sind die R2 und R5 Spannverschlüsse für Plattenbefestigung bewährte Lösungen für das Zusammenfügen von Platten und das sichere Schließen von Türen. Mit weniger als einer Schlüsselumdrehung können Platten zur Wartung oder für den Transport sicher zusammengefügt oder demontiert werden.