TL - Schiebeverriegelung
Die Schiebeverschlüsse von Southco sind vibrationsbeständig und tolerieren Ausrichtungsfehler, um die Paneele sicher in Position zu halten. Einfacher Schieben zum Verriegeln Handbetrieb ermöglicht einfaches Entfernen für Zugang oder Wartung und bietet Designflexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen

TL-Schiebeverschlüsse tolerieren eine breite Palette von Produktvariationen, gleichen Fertigungstoleranzen aus und ermöglichen die Selbstausrichtung der Platten.
- Der Schiebemechanismus bietet eine sichere Verriegelung
- Einfache Installation und werkzeuglose Bedienung für Zugang oder Wartung
- Vibrationsbeständiges Design hält die Platte sicher in Position
- Erhältlich als Unterputz- oder Aufputzversion
- Zubehöroptionen zur Anpassung an verschiedene Plattenstärken.