60 - Miniatur-Schnappverschlüsse
Kompakter Verschluß, der sich gut eignet für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen und dünnen Blechplatten. Sobald das Verschlußgehäuse in der Türplatte eingebaut ist, kann die Platte schnell und einfach geöffnet und geschlossen werden: Nur die vorstehenden Fingergriffe zusammendrücken zum Öffnen bzw. den Verschluß/die Platte zuschieben/schließen.

Èinfache und schnelle Montage: Der Verschlußkörper rastet in einem einzelnen rechteckigen Ausschnitt zur Montage an einer Platte ein und fährt dann in ein passenden rechteckigen Ausschnitt im Rahmen, sobald die Platte geschlossen wird. ???
- Dieser Miniaturschnappverschluß läßt sich mit Fingerdruck installieren. Zum öffnen sind beide Drucktasten zu betätigen und die Platte leicht anzuheben.
- Korrosionsbeständige Konstruktion aus schwarzem Polyacetal
- Maximale auf die Platten wirkende Last, die ein "Öffnen" zuläßt: 13,5 N
- Maximale intermittierende Betriebslast: 170 N
- Die platzsparende Konstruktion ist nur 14 mm breit
- Die maximale Stärke der Montageplatte beträgt 1,3 mm
- Die Gesamtmaterialstärke beträgt 3,2 mm
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen