02 - Magnetschnäpper
Erheblich gesteigerte Flexibilität bei Anwendungen, wenn diese Magnetschnäpper anstelle mechanisch betätigter Verschlüsse eingesetzt werden: Ohne beweglichen Teile eignen sie sich für leichte Blechtüren und Schränke und können Versatz ausgeglichen. Mit einer Gegenplatte aus Stahl lassen sie in nichtmetallischen Gehäusen einsetzen.

Diese Magnetschnäpper ermöglichen mehrere unterschiedliche Installationsoptionen. Die Magnetfunktion kann Verschlußhardware an der Tür überflüssig machen: das Aussehen wird sauberer und die Montage erschwinglicher.
- Der einteilige Magnetschnäpper hält Metalltüren geschlossen. Auf Türen aus nichtmetallischen Werkstoffen kann ein Schließwinkel aus Stahl montiert werden
- Die Einrastausführung mit schneller Einlochmontage
- Für den Einsatz auf nichtmetallischen Werkstoffen sind geschraubte oder geklebte Schließplatten aus Stahl erhältlich
- Relativ geringe Haltekräfte (Drehmomente) halten leichte Türen in Raststellungen offen bzw. geschlossen. Mit leichtem Druck lassen sie sich aus dieser Stellung bewegen
- Geschraubte oder geklebte Schließplatten sind für alle Ausführungen erhältlich
- Seitlicher Befestigung durch Klebemontage oder die Montage auf dem als Zubehör lieferbaren Montagewinkel
- Rechteckige Einrastausführungen sind in den Farben weiß oder schwarz erhältlich, runde Ausführungen nur in der Farbe schwarz
- Montagewinkel sind lieferbar, falls in den Rahmen keine rechteckigen Ausschnitte gestanzt werden können
- Selbstklebende oder geschraubte Schließplatten aus Stahl, geeignet für jede Ausführung, sind separat zu ordern
- Entflammbarkeit nach UL94-HB (nur Kunststoffgehäuse)
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: