The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
02-20-611-10
Magnetschnäpper, “Snap-in” / Einrastend, Rundes Loch, 58A N, Große Ausführung, Kunststoff, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Materialgüte
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
Round hole
Installation
“Snap-in” / Einrastend
Betätigung
Magnetic
Haltekraft
58 N
Größe
Große Ausführung
Class
02 Magnetschnäpper
Erheblich gesteigerte Flexibilität bei Anwendungen, wenn diese Magnetschnäpper anstelle mechanisch betätigter Verschlüsse eingesetzt werden: Ohne beweglichen Teile eignen sie sich für leichte Blechtüren und Schränke und können Versatz ausgeglichen. Mit einer Gegenplatte aus Stahl lassen sie in nichtmetallischen Gehäusen einsetzen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
1172
2026-02-13
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Sonal Tools Pvt Ltd
Gurgaon India
132
2026-02-13
info@sonaltools.com
+91 9311956333, +91 124-4062392"
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
107
2026-02-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
92
2026-03-04
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Zygology Ltd
Oxford UK
74
2026-02-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
18
2026-02-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
15
2026-02-26
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2026-02-18
info@marek.eu
+420 541 420 811
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
4
2026-02-26
info@tchweb.com
1.416.299.0089