The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
02-10-102-10
Magnetschnäpper, “Snap-in” / Einrastend, 40 N Haltekraft, Mittel, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Materialgüte
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
Rechteckiges Loch
Installation
“Snap-in” / Einrastend
Betätigung
Magnetic
Haltekraft
40 N
Größe
Mittel
Class
02 Magnetschnäpper
Erheblich gesteigerte Flexibilität bei Anwendungen, wenn diese Magnetschnäpper anstelle mechanisch betätigter Verschlüsse eingesetzt werden: Ohne beweglichen Teile eignen sie sich für leichte Blechtüren und Schränke und können Versatz ausgeglichen. Mit einer Gegenplatte aus Stahl lassen sie in nichtmetallischen Gehäusen einsetzen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
775
2026-11-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
632
2026-11-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
574
2026-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
450
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
142
2026-10-16
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
87
2026-10-26
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Handy FIX
Warsaw Poland
14