02-10-201-20
Magnetschnäpper, “Snap-in” / Einrastend, 52 N Haltekraft, Große Ausführung, Weiß
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Materialgüte | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Gewindegröße | Rechteckiges Loch |
| Installation | “Snap-in” / Einrastend |
| Betätigung | Magnetic |
| Haltekraft | 52 N |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | 02 Magnetschnäpper |
Erheblich gesteigerte Flexibilität bei Anwendungen, wenn diese Magnetschnäpper anstelle mechanisch betätigter Verschlüsse eingesetzt werden: Ohne beweglichen Teile eignen sie sich für leichte Blechtüren und Schränke und können Versatz ausgeglichen. Mit einer Gegenplatte aus Stahl lassen sie in nichtmetallischen Gehäusen einsetzen.