Die solide Ausführung und Konstruktion dieses eleganten Verschlußes bietet ästhetische und funktionale Vorteile bei Anwendungen, die empfindlich auf Vibrationen reagieren. Ein zusätzlicher Schiebermechanismus sorgt für Federspannung, um die Wirkung von Vibrationen zu dämpfen.
- Mechanismus Typ 1 ist ausgelegt für den Einsatz an Türen.
- Mechanismus Typ 2 ist ausgelegt für den Einsatz an Einschüben.
- Durch inwendige Montage (auf der Rückseite?) bleiben die Vorderseiten an Verschluß und Platte frei von Montageelemente.
- Zuggriff auf der Rückseite des Verschlußes zur Betätigung der Verriegelung vom Schrankinneren aus
- Auf der Innenseite montierter Schließwinkel bietet Anpassung des Haltebereiches durch Schraubenbetätigung.
- Passend zu Plattenstärken von 3 mm (.118") bis 22.5 mm (.875")
- Für Haltebereiche von 23 mm (.875") bis 33 mm (1.313")
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen