MP-02-103-775
Novibra Schnappverschlüsse, Typ 2 (für Türen), Kunststoff, Weiß, Weiß, Schwarz Griffes
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Installation | Einfädeln |
| Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
| Betätigung | Rechtsanschlag, außen (Außenseite) |
| Griff Ausführung | Typ 2 (für Türen) |
| Oberfläche des Körpers | Weiß |
| Oberfläche des Griffes | Schwarz |
| Oberfläche der Wanne | Weiß |
| Class | MP - Novibra Schnappverschlüsse |
Mit der Wahl dieses SchnappVerschlußes, der bequem durch Drehung geöffnet wird, erhalten Sie ein elegantes Design, das tatsächlich auch zur Leistungssteigerung beigträgt. Die eingebaute Vibrationsdämmung sorgt dafür, dass Schränke ruhig bleiben, auch bei normalen Vibrationen. Dieser hochentwickelte Verschluß wird mit zwei unterschiedlichen Mechanikausführungen angeboten und vielfältigen Oberflächen, für den Einsatz an Türen und Einschüben.