Sehr flexibel in der Gestaltung von Form und Oberfläche wie Chrom oder Messingausführungen bietet dieser Point-Schnappverschluß mit kombinierter Schnäpperfunktion der Kippfalle interessante Einsatzmöglichkeiten
- Elegantes, bündiges Design, erhältlich mit Blenden in verschiedenen Formen und "metallic" Oberflächen
- Mit hereingedrücktem Knopf schließt der Verschluß nahezu bündig. Mit leichtem Druck springt dieser heraus und läßt sich als kleiner Griff nutzen
- Einfache Bedienung – leichter Druck auf den Auslöser gibt den Knopf frei, der durch Niederdrücken wieder bündig schließt
- Die polierte Oberfläche und der runde Metallknopf vermitteln einen soliden Eindruck gehobener Qualität
- Türen lassen sich auch mit gesperrtem Schloß zudrücken
- Der geschlossene Riegel widersteht hohen Belastungen und bleibt in der Schließstellung, unabhängig von der Stellung des Zugknopfes – niedergedrückt oder hervorstehend
- Komplett vormontierte Verschlußgehäuse sparen Zeit und Geld durch ihre schnelle und einfache Montage mit perfekt winkliger Ausrichtung. Benötigt werden nur die mitgelieferte Zahnscheibe und Montagemutter