The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
R4-50-40-101-10
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Industrieausführungen, Zweistufig, Rechtwinklig, ø 7,2 mm (durchgehend), Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Stage
Zweistufig
Montagebohrung
ø 7,2 mm bohrung
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
Betätigung
Rechtwinklig
Größe
Industrieausführungen
Class
R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
469
2026-06-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
68
2026-05-07
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
25
2026-05-20
info@marek.eu
+420 541 420 811
HTF Inc
Frederick MD USA
9
2026-06-01
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
9
2026-05-29
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
8
2026-06-03
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
1
2026-05-08
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692