Verdeckte / ferngesteuerte Verschlüsse

Nos loquets cachés/à distance offrent un mélange unique de sécurité dissimulée et d'accès pratique. Ces loquets innovants sont conçus pour être complètement invisibles à la vue lorsqu'ils sont fermés, offrant une esthétique épurée tout en assurant une sécurité fiable. Ils sont souvent actionnés mécaniquement ou électriquement, ajoutant à distance une couche supplémentaire de contrôle. Des armoires haut de gamme et des enceintes sécurisées aux panneaux d'accès et aux compartiments cachés, nos loquets cachés/à distance offrent une solution sophistiquée et fonctionnelle.

Verdeckte / ferngesteuerte Verschlüsse

Wichtige Merkmale:

  • Verborgen vor Blicken: Das Riegelsystem bleibt vollständig verborgen, wenn es geschlossen ist, und bietet so ein elegantes und anspruchsvolles Aussehen.
  • Fern- oder verdeckte Betätigung: Wird ferngesteuert über mechanische Verbindungen oder elektrische Signale für zusätzlichen Komfort und Kontrolle betätigt.
  • Sicheres Verschließen: Bietet manipulationssichere Verriegelungsmechanismen, um unbefugten Zugriff oder versehentliches Öffnen zu verhindern.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus robusten Materialien wie Stahl und Edelstahl, um anspruchsvolle Anforderungen zu erfüllen und langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

 

Wesentliche Vorteile:

  • Verbesserte Ästhetik: Beseitigt sichtbare Hardware für ein modernes, sauberes Aussehen.
  • Erhöhte Sicherheit: Bietet manipulationssicheres und verborgenes Verschließen für einen verbesserten Schutz.
  • Bequemer Zugang: Vereinfacht die Bedienung durch Fern- oder verdeckte Betätigung.
  • Anwendungen: Unsere verdeckten/ferngesteuerten Riegel werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter hochwertige Schränke und Möbel, sichere Gehäuse, verborgene Fächer, Zugangspanels, Elektronik und Instrumentierung, Automobil-Innenausstattungen, Einzelhandelsdisplays und Spezialanwendungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Verdeckte / ferngesteuerte Verschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 1691

In absteigender Reihenfolge
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-0-50253-3

    Latch

  4. R4-90-1005-10

    Latch

  5. R4-90-321-20

    Latch

pro Seite