R4-0-50253-1
Kabel Halterung für kleine Auslöser M1, Stahl, verzinkt, Hell verchromt
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 9.00 |
| Class | AC - Bowdenzüg |
Southco's Bowdenzüge sind in sieben verschiedenen Ausführungen und mit sieben verschiedenen Endstücken erhältlich, um ein ein breites Spektrum an Anforderungen für zahlreiche Einsatzbereiche abzudecken. Sie verbinden unsere Betätigungselemente und Rotary-Verschlüsse für die Fernbetätigung. Southco's AC Bowdenzüge sind aus robusten, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und eignen sich so gleichermaßen für die Anwendung in Außenbereichen und Innenräumen.