R4-90-0521-20
, “Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Mikrogröße, M5 Gewinde, 304 Edelstahl, Passiviert, Glänzend
| Werkstoff | 304 Stainless Steel |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Glänzend |
| Montagebohrung | Gewinde M5 |
| Größe | Micro Size |
| Zubehör Ausführung | Schließwinkel |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.