Rotary Schnappriegelverschlüsse

Unsere "Rotary" Verschlüsse bieten eine robuste und zuverlässige Lösung zur Sicherung von Türen, Klappen und Gehäusen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese vielseitigen Riegel nutzen einen Drehriegel- oder Klinkenmechanismus, um eine starke Verriegelung zu gewährleisten und eine zuverlässige Schließung sicherzustellen. Von schweren Industrieanlagen bis hin zu Zugangsklappen und Aufbewahrungsfächern bieten unsere "Rotary" Verschlüsse eine außergewöhnliche Leistung und beruhigende Sicherheit.

Rotary Schnappriegelverschlüsse

Wichtige Merkmale:

  • Positive Verriegelungsfunktion: Gewährleistet eine sichere Schließung und verhindert ein versehentliches Öffnen, selbst bei Erschütterungen oder Vibrationen.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochfesten Materialien wie Stahl und Edelstahl, um häufige Verwendung standzuhalten.
  • Verschiedene Stile & Größen: Erhältlich in mehreren Stilen (Riegel, Nocken, Drehriegel) und Größen, um verschiedenen Anwendungen zu entsprechen.
  • Mehrere Betätigungsoptionen: Optionen umfassen geschlitzte, Phillips-, Sechskant-, Knauf- und Schlüsselverriegelungen für erhöhte Sicherheit.
  • Verstellbarer Griff: Einige Modelle bieten verstellbare Griffbereiche für unterschiedliche Plattendicken.

Wesentliche Vorteile:

  • Sichere Befestigung: Zuverlässige Verriegelung, um unbefugtes oder versehentliches Öffnen zu verhindern.
  • Positive Schließung: Gewährleistet eine feste, sichere Dichtung, um Klappern zu verhindern.
  • Robust &; Zuverlässig: Entwickelt für eine lang anhaltende Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
  • Anwendungen: Unsere Drehriegel werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Industrieanlagen, Klimaanlagen-Systeme, Transportwesen, landwirtschaftliche Geräte, Geländefahrzeuge, Gehäuse & Schränke, Lagerung & Behälter sowie Verkaufsautomaten.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Rotary Schnappriegelverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 1850

In absteigender Reihenfolge
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-90-321-20

    Latch

  3. R4-75-32-201-10

    Latch

pro Seite