The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
R4-20-20-501-10
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Mittel, Unterseite, 8.3 mm Thru , Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Stage
Einstufig
Montagebohrung
ø 8.3 mm bohrung
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
Betätigung
Unterseite
Größe
Mittel
Class
R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
5092
2026-08-21
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Zygology Ltd
Oxford UK
200
2026-08-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
69
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
30
2026-08-11
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Clancey Company
Overland Park KS USA
27
2026-08-27
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
11
2026-08-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
1
2026-08-28
sales@shactech.com
86-21-61099378