AC-50-101-11
Auslöser, Einfach-Schließung mit Bowdenzug-Halterung, Griff mit Druckauslösung, Nicht schließend, Nylon, schwarz, Schwarz
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Verriegelungsoption | Nicht schließend |
| Auslöser Typ | Griff mit Druckauslösung |
| Actuator Ausführung | Einfach-Schließung mit Bowdenzug-Halterung |
| Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.