EM-05 - Elektronische Schnappverschlüsse
Southco's Serie von elektronischen Schnappverschlüssen ermöglicht eine bessere Zugangskontrolle für Anwendungen, die einen verdeckten, kontrollierten und sicheren Zugang erfordern. Die Serie der EM-05 Elektronischen Schnappverschlüsse bietet den Komfort des elektronischen Zugangs und des Schließens durch Einschnappen in einer einzigen Einheit. Ihre Vielseitigkeit, die einfache Installation und das platzsparende Design ermöglichen einen problemlosen übergang von mechanischem zu elektromechanischem physischen Zugang.

Die Serie der EM-05 Elektronischen Schnappverschlüsse stellt eine einfache Lösung für die Bereitstellung von elektronisch kontrolliertem Zugang für die Steuerung und überwachung von (IT)-Schränken und Zugangsklappen dar, z. B. für Vorrichtungen für die Medikamentenverteilung oder für die Aufbewahrung von Arzneimitteln.
- Kompatibel mit einer Vielzahl an der Tür angebrachter mechanischer Verschlüsse
- Akzeptiert Signale von einer Vielzahl von Vorrichtungen für die Zugangskontrolle
- Intuitives Schließen durch Einschnappen
- Höhere Sicherheit und verbessertes Industriedesign durch verborgenen Zugang
- Einfache und schnelle Installation und einfache Nachrüstung mit vorhandenen Designs
- Mechanische Notöffnung für Nutzung bei Stromausfall
- Montage an der Tür oder am Rahmen
- Kompakte Ausführungen für Anwendungen mit begrenzten Raum erhältlich
- Optionaler Mikroschalter für den Verschlussstatus erhältlich
- Optional integrierter Türschalter
- Mehrere Montagekonfigurationen
- Durch Mikroprozessor zeitgesteuerte Betätigung
- Optional mit Türsensor und überwachung des Verschlussstatus erhältlich
- Integrierter Tür-und Riegelschalter bietet zusätzliche Sicherheit