Elektronischer Miniatur Schnappverschluss, Montage von der Frontseite, Interner Mikroschalter für Verschlussstatus, Mechanische Notöffnung, Kunststoff, Schwarz
Southco's Serie von elektronischen Schnappverschlüssen ermöglicht eine bessere Zugangskontrolle für Anwendungen, die einen verdeckten, kontrollierten und sicheren Zugang erfordern. Die Serie der EM-05 Elektronischen Schnappverschlüsse bietet den Komfort des elektronischen Zugangs und des Schließens durch Einschnappen in einer einzigen Einheit. Ihre Vielseitigkeit, die einfache Installation und das platzsparende Design ermöglichen einen problemlosen übergang von mechanischem zu elektromechanischem physischen Zugang.
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.