Die Serie der EM-05 Elektronischen Schnappverschlüsse stellt eine einfache Lösung für die Bereitstellung von elektronisch kontrolliertem Zugang für die Steuerung und überwachung von (IT)-Schränken und Zugangsklappen dar, z. B. für Vorrichtungen für die Medikamentenverteilung oder für die Aufbewahrung von Arzneimitteln.
- Kompatibel mit einer Vielzahl an der Tür angebrachter mechanischer Verschlüsse
- Akzeptiert Signale von einer Vielzahl von Vorrichtungen für die Zugangskontrolle
- Intuitives Schließen durch Einschnappen
- Höhere Sicherheit und verbessertes Industriedesign durch verborgenen Zugang
- Einfache und schnelle Installation und einfache Nachrüstung mit vorhandenen Designs
- Mechanische Notöffnung für Nutzung bei Stromausfall
- Montage an der Tür oder am Rahmen