EM-05-21-100
Elektronischer Miniatur Schnappverschluss, Seitenmontage, Kein Mikroschalter, Keine Mechanische Notöffnung, Kunststoff, Schwarz
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Elektronisches Schließen | Ja |
| Montageart | Seitenmontage |
| Mikroschalter | Kein Mikroschalter |
| Class | EM-05 – Elektronische Schnappverschlüsse |
Southco's Serie von elektronischen Schnappverschlüssen ermöglicht eine bessere Zugangskontrolle für Anwendungen, die einen verdeckten, kontrollierten und sicheren Zugang erfordern. Die Serie der EM-05 Elektronischen Schnappverschlüsse bietet den Komfort des elektronischen Zugangs und des Schließens durch Einschnappen in einer einzigen Einheit. Ihre Vielseitigkeit, die einfache Installation und das platzsparende Design ermöglichen einen problemlosen übergang von mechanischem zu elektromechanischem physischen Zugang.