R4-0-43922
Kabel Halteklammer, passt R4-10& R4-30 Riegel, Acetal, Schwarz
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Installation | “Snap-in” / Einrastend |
| Zubehör Ausführung | Retaining Clip |
| Class | AC - Bowdenzüg |
Southco's Bowdenzüge sind in sieben verschiedenen Ausführungen und mit sieben verschiedenen Endstücken erhältlich, um ein ein breites Spektrum an Anforderungen für zahlreiche Einsatzbereiche abzudecken. Sie verbinden unsere Betätigungselemente und Rotary-Verschlüsse für die Fernbetätigung. Southco's AC Bowdenzüge sind aus robusten, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und eignen sich so gleichermaßen für die Anwendung in Außenbereichen und Innenräumen.