MT - “Sundecker” Schnappverschlüsse
Soll ein Schnappverschluß aus beliebigen Winkelstellungen oder Standorten installiert und/oder betätigt werden, so bieten sich die "Sundecker" SSchnappverschlüsse als vielseitige Lösung an. Sie haben ein solides Gehäuse, das starke Zugkräfte aushält. Ausführungen zur Betätigung mit Gurtband oder Zugleine und Anordnungen der Falle in einem Versatz von jeweils 90° erlauben die Anpassung an viele Einsatzorte.

Der Basismechanik der Falle dieses Schnappverschlußes wird verstärkt durch ein festes Gehäuse und Mehrfach-Schließ-/Auslöseoptionen und bildet so eine vielseitige, verdeckte Verschlußlösung für Anwendungen, wo kleinere Verschlüsse nicht funktionieren.
- Das Gurtband zur Betätigung (1 m/39" lang) wird sicher vom Verschlußgehäuse geführt.
- Das Gurtband endet am Verschluß in einer Schleife, die eine direkte Betätigung des Verschluße erlaubt. Ein Schließwinkel gehört zum Lieferumfang.
- Für die Betätigung durch eine Zugleine ist die Ausführung mit Öse zu wählen.
- Starke Gehäusekonstruktion widersteht auch stärkeren Zugkräften beim Öffnen.
- Verriegelungsbolzen innen im Gehäuse, nicht sichtbar
- Alle Werkstoffe in Schiffbau-Qualität
- Öse verwendbar, um Auslösekabel für Fernbedienung anzuschießen.
- Vier Ausführungen mit einer jeweils um 90° versetzten Fallenposition ( Nord, Süd, Ost oder West) dienen der optimalen Anpassung an verschiedene Einsatzbedingungen.
- Verschluß ausgelegt für eine Zugkraft von 2640 N (600 lbs.)
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen