MT-03-22-5

“Sundecker” Schnappverschlüsse

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Farbe Schwarz
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
Griff Ausführung Zugleine - Fallenposition Ost
Class MT - “Sundecker” Schnappverschlüsse
Soll ein Schnappverschluß aus beliebigen Winkelstellungen oder Standorten installiert und/oder betätigt werden, so bieten sich die "Sundecker" SSchnappverschlüsse als vielseitige Lösung an. Sie haben ein solides Gehäuse, das starke Zugkräfte aushält. Ausführungen zur Betätigung mit Gurtband oder Zugleine und Anordnungen der Falle in einem Versatz von jeweils 90° erlauben die Anpassung an viele Einsatzorte.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.