MT-03-10-5
“Sundecker” Schnappverschlüsse
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Griff Ausführung | Gurtband - Fallenposition Nord |
| Class | MT - “Sundecker” Schnappverschlüsse |
Soll ein Schnappverschluß aus beliebigen Winkelstellungen oder Standorten installiert und/oder betätigt werden, so bieten sich die "Sundecker" SSchnappverschlüsse als vielseitige Lösung an. Sie haben ein solides Gehäuse, das starke Zugkräfte aushält. Ausführungen zur Betätigung mit Gurtband oder Zugleine und Anordnungen der Falle in einem Versatz von jeweils 90° erlauben die Anpassung an viele Einsatzorte.