Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neuer Mini-Schiebeverschluss eignet sich für Anwendungen mit beschränktem Raum

November 16 2020

Southco hat seine Produktreihe der Schiebeverschlüsse um eine Ausführung erweitert, die um 35 % kürzer ist als Southco's kleinste A3-Produktreihe und eine zuverlässige Leistung in Anwendungen gewährleistet, bei denen Platzersparnis vorrangig ist. Der A3 Schiebeverschluss eignet sich für kleinste Anwendungen, zum Beispiel für rackmontierte Server, Aufbewahrungsfächer im Auto und Gehäuse aller Art.

Der A3 Mini-Schiebeverschluss ermöglicht beim Zugang zu Gehäusen intuitives Öffnen durch Schieben und Schließen durch Zudrücken und gewährleistet eine zuverlässige Leistung während des gesamten Produktlebenszyklus. Dieser beständige gegossene Kunststoffverschluss ist aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt, um die Anforderungen nach Brandklasse UL94-HB oder UL94-V0 zu erfüllen.

Der A3-Mini Schiebeverschluss bietet eine kostengünstige Lösung für den Zugang zu kleinen Gehäusen, die sich durch einfache Installation und Bedienung auszeichnet. Die neueste Erweiterung von Southco's Produktlinie der Schnappverschlüsse gewährleistet eine dauerhafte Leistung und intuitive Betätigung und stellt somit eine wertvolle Erweiterung der A3-Produktfamilie dar.

Die Schiebeverschlüsse der A3-Serie von Southco ermöglichen eine einfache Einrastmontage und sind für zwei verschiedene Plattenstärken verfügbar, sodass sie eine zuverlässige Lösung für ein breites Anwendungsspektrum bieten.

Weitere Information über Southco's gesamte Produktlinie der Schiebeverschlüsse finden Sie auf unserer Produktseite für Schiebeverschlüsse Produktseite für Schiebeverschlüsse.

Siehe ähnliche Ressourcen