Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

N5 Lift & Turn-Kompressionsverschluss - Nutzen Sie jeden Millimeter optimal

February 16 2026
N5 Lift & Turn-Kompressionsverschluss - Nutzen Sie jeden Millimeter optimal

Lernen Sie den neuen N5 Lift-and-Turn-Kompressionsverschluss kennen, der eine starke Dichtwirkung und einen breiten, ergonomischen Knebelgriff in einem kompakten Bauteil vereint. Wenn Sie eine starke Kompression und eine reibungslose, ergonomische Betätigung in einem kompakten Design benötigen, ist dieser Verschluss die ideale Lösung.

Sichern Sie Ihre Zugangsklappe mit einem Handgriff

Die Arbeitsbedingungen sind nicht immer ideal. Bediener müssen möglicherweise bei Kälte oder Regen arbeiten – oder es ist einfach sicherer, wenn sie das Innere eines Gehäuses nicht mit bloßen Händen berühren. Die gute Nachricht ist, dass Sie sich mit dem N5 Kompressionsverschluss nicht entscheiden müssen, ob Sie die Sicherheit des Bedieners gewährleisten oder seine Nerven schonen wollen, während er verzweifelt versucht, mit dicken Handschuhen ein kleines Betätigungselement zu bedienen. Der breite ergonomische Knebelgriff des N5 lässt sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und kann bei Nichtgebrauch sauber in die Verschlussmulde eingeklappt werden. Er ist da, wenn Sie ihn brauchen, und sicher verstaut, wenn nicht.

Draußen halten, was nach draußen gehört

Wäre es nicht schön, wenn wir alles so gestalten könnten, dass sterile Laborbedingungen herrschen? Leider ist das nicht immer möglich. Es wird immer Dinge geben, die man von seinem Gehäuse fernhalten möchte, und die Zugangsklappe ist die wahrscheinlichste Stelle, an der diese Dinge eindringen können. Während wir nicht beeinflussen können, was bei geöffneter Klappe eindringt, kann der N5 Kompressionsverschluss jedoch dafür sorgen, dass die Klappe in geschlossenem Zustand fest abgedichtet ist. Mit einer Konstruktion, die den NEMA4/IP65-Dichtungsstandards entspricht, sorgt der Verschluss für eine starke Kompression, die zusammen mit einer Dichtung Staub und Wasser fernhält und so die wesentlichen inneren Komponenten Ihres Gehäuses schützt.

Kann man mit einem Verschluss wirklich die Raumausnutzung optimieren?

Die Antwort lautet: Ja. Absolut. Alle Vorteile des N5 Lift & Turn-Kompressionsverschlusses sind in einer kompakten Komponente vereint, die Ihnen mehr Platz sowohl im Gehäuse als auch auf der Oberfläche der Klappe verschafft. Falls Sie denken, dass Sie nicht genug Platz für Ergonomie und starke Abdichtung haben, vergleichen Sie diese Spezifikationen mit Ihrem Design und denken Sie noch einmal darüber nach.

Sicherheit, die zu Ihnen passt

Für optimalen Schutz brauchen Sie keine komplizierte Sonderanfertigung. Der N5 verfügt über eine Vielzahl von Schließoptionen und eine nicht abschließbare Variante, sodass Sie genau die Sicherheitsoption erhalten, die Sie wünschen. Dazu gehören schlüsselbetätigte Zylinderschlösser sowie werkzeugbetätigte Optionen wie Kreuzschlitz Nr. 2, Schlitz und Innensechskant. Der N5 erfüllt ohne zusätzliche Anpassungen die Sicherheitsanforderungen jedes Anwenders.

Möchten Sie mehr über den N5 Lift & Turn-Kompressionsverschluss erfahren? Besuchen Sie die N5-Produktklassenseite, um weitere Informationen zu erhalten und sich das komplette Sortiment anzusehen.

Siehe ähnliche Ressourcen