N5 - Dreh-Hebe-Kompressionsverschlüsse
Southco-Kompressionsverschlüsse sorgen für einen dichten, vibrationsbeständigen Verschluss von Türen, um Wasser und Staub auch in den anspruchsvollsten Anwendungen abzudichten. Das Design des Hebe- und Drehgriffs sorgt dafür, dass der Riegel auch unter schlechten Bedingungen leicht zu erkennen und zu bedienen ist, so dass die Benutzer effizient arbeiten und sich selbst schützen können, während der Riegel Ihre Ausrüstung schützt.

Der N5-Kompressionsverschluss wurde für eine ergonomische Bedienung entwickelt, auch unter schwierigen Bedingungen.
- Der breite Griff ist auch mit Handschuhen leicht zu greifen.
- Bietet eine starke Kompression zum Schutz der inneren Komponenten.
- Geringer Platzbedarf macht das Beste aus Ihrem Raum.
- Mehrere verriegelbare, nicht verriegelbare und werkzeugbetätigte Optionen.
- Verchromter Zink-Griff
- Schwarz pulverbeschichteter Zinkgriff
- Nicht-verriegelnd
- Verriegelung ohne Schlosskern
- Schlüsselverriegelung
- Nr. 2 Phillips Vertiefung
- Geschlitzte Aussparung
- 4 (.16) Sechskantvertiefung
- 8 (.32) Sechskantvertiefung
NEMA 4 / IP65-konforme Abdichtung
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen