N5-A0240A-A5
Lift & Turn Kompressions, 8 mm Innensechskant, Schwarzer Kunststoffbecher, Zinklegierung Pulverbeschichtung
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Rotation | Universal 180° |
| Class | N5 - Dreh-Hebe-Kompressionsverschlüsse |
Southco-Kompressionsverschlüsse sorgen für einen dichten, vibrationsbeständigen Verschluss von Türen, um Wasser und Staub auch in den anspruchsvollsten Anwendungen abzudichten. Das Design des Hebe- und Drehgriffs sorgt dafür, dass der Riegel auch unter schlechten Bedingungen leicht zu erkennen und zu bedienen ist, so dass die Benutzer effizient arbeiten und sich selbst schützen können, während der Riegel Ihre Ausrüstung schützt.