N5-A0220A-A5

Lift & Turn Kompressions, Schlitzkopf, Schwarzer Kunststoffbecher, Zinklegierung Pulverbeschichtung

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Werkzeug
Haltebereichtyp Einstellbar
Rotation Universal 180°
Class N5 - Dreh-Hebe-Kompressionsverschlüsse

Southco-Kompressionsverschlüsse sorgen für einen dichten, vibrationsbeständigen Verschluss von Türen, um Wasser und Staub auch in den anspruchsvollsten Anwendungen abzudichten. Das Design des Hebe- und Drehgriffs sorgt dafür, dass der Riegel auch unter schlechten Bedingungen leicht zu erkennen und zu bedienen ist, so dass die Benutzer effizient arbeiten und sich selbst schützen können, während der Riegel Ihre Ausrüstung schützt.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.