Neuer batteriebetriebener Bluetooth®-Controller ermöglicht echten mobilen Plug-and-Play-Zugang
Begrenzte Stromversorgung, beengte Einbausituationen und komplexe Sicherheitsinfrastrukturen haben die Implementierung von Bluetooth®-Verschlusslösungen bislang erschwert – insbesondere in mobilen, nachgerüsteten oder Remote-Umgebungen. Der neue batteriebetriebene Bluetooth®-Controller mit einem Ausgang von Southco beseitigt diese Hürden durch eine vollständig autarke Plug-and-Play-Lösung, die lange Batterielaufzeiten, eine einfache Installation und sicheren mobilen Zugriff vereint.
Hohe Leistung mit nur vier AA-Batterien
Betrieben mit lediglich vier AA-Batterien ermöglicht der Controller bei der Ansteuerung eines 12-VDC-Verschlusses eine Laufzeit von über zwei Jahren. Dadurch reduziert sich der Wartungsaufwand gegenüber konventionellen Batteriesystemen erheblich. Die hocheffiziente interne Buck-/Boost-Technologie sorgt für eine optimale Stromversorgung bei geringerem Batteriebedarf als konventionelle Lösungen.
Redundante Stromversorgung für kritische Zugänge
Wenn die Batterien ersetzt werden müssen, ermöglicht die von Southco integrierte Redundanz einen Batteriewechsel ohne Betriebsunterbrechung. Ein Notstromanschluss – derzeit kompatibel mit einer 9-V-Batterie und für zukünftige Energiequellen ausgelegt – stellt temporär Strom bereit. So können Anwender das Gehäuse entriegeln, die Batterien austauschen und den Betrieb schnell wiederherstellen.
Intelligente Überwachung über die Keypanion®-App
Der Batteriezustand wird kontinuierlich über die Keypanion®-App von Southco überwacht. Anwender werden frühzeitig benachrichtigt, bevor ein Batteriewechsel erforderlich ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit ungeplanter Notzugriffe deutlich reduziert wird.
Für Erstausrüster (OEMs), die eigene mobile Anwendungen entwickeln, bietet Southco ein Software Development Kit (SDK) an, das die nahtlose Integration des Controllers in bestehende digitale Ökosysteme ermöglicht.
Konzipiert für reale Einbaubedingungen
Ein herausnehmbares Batteriemodul ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Batteriewechsel – besonders vorteilhaft in engen, schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwender können die Kassette herausziehen, vollständig bestücken und anschließend wieder einsetzen, ohne in beengten Gehäusen arbeiten zu müssen.
Darüber hinaus bietet der Controller eine echte Plug-and-Play-Installation: Vier AA-Batterien einsetzen, den Verschluss anschließen – und das System ist sofort betriebsbereit. Keine zusätzliche Verkabelung, keine externe Stromversorgung und keine zusätzliche Elektronik erforderlich.
Mobiler Zugriff ohne Sicherheitsinfrastruktur
Mit der Keypanion® App können Benutzer Zugänge direkt über ein mobiles Endgerät aktivieren, verwalten und freigeben. Weder ein Server-Setup noch zusätzliche IT-Infrastruktur oder Verkabelung sind erforderlich. Berechtigungen lassen sich in Echtzeit vergeben oder entziehen – physische Schlüssel werden durch eine sichere digitale Zugangskontrolle ersetzt.
Neue Möglichkeiten für Remote- und netzunabhängige Anwendungen
Diese Kombination aus autarker Stromversorgung, Bluetooth®-Konnektivität und mobilem Zugriff erweitert den Handlungsspielraum von Designern in Umgebungen, die bislang als zu anspruchsvoll für elektronische Zugangslösungen galten. Typische Einsatzbereiche:
- Remote- und öffentliche Installationen ohne externe Stromversorgung
- Nachrüstlösungen für bestehende unversorgte Gehäuse
- Kritische Infrastruktur wie Glasfaserverteiler, die einen sicheren, überwachten Zugang erfordern
Durch den Wegfall von Solarmodulen, Stromanschlüssen oder komplexen Sicherheitssystemen reduziert Southco‘s batteriebetriebener Bluetooth®-Controller die Materialkosten und bietet OEMs deutlich größere Designfreiheit.
Flexible, zukunftssichere Lösung
Über die unmittelbaren Einsatzmöglichkeiten hinaus unterstützt der Notstromanschluss mechanische Notentriegelungskonzepte, indem er bei Stromausfall eine zuverlässige temporäre Energieversorgung und schnellen Zugang ermöglicht. Dieser Vorteil wurde in ersten Kundenrückmeldungen besonders hervorgehoben.
Der batteriebetriebene Bluetooth®-Controller mit einem Ausgang bildet eine solide Grundlage für die nächste Generation von Remote-Zugangslösungen und vereint Komfort, Effizienz und Sicherheit in einem kompakten Gerät.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage unter www.southco.com oder schreiben Sie eine E-Mail an unser 24/7 Kundendienstzentrum unter info@southco.com