„Rotary“-Schnappriegelverschluss ermöglicht interne und externe Betätigung
Southco hat sein bewährtes Sortiment an R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüssen um eine neue Version erweitert, die über ein externes Betätigungselement betätigt werden kann. Der neueste R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss von Southco kann entweder über ein Bowdenzug- oder ein Schließstangensystem fernbetätigt werden – zusätzlich zu den Varianten, die eine direkte Betätigung durch ein externes Betätigungselement ermöglichen. Der vielseitige Verschluss unterstützt Hersteller von Bau- und Landmaschinen mit einem kompletten, kostengünstigen Kabinentürsystem.
Das R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss mit zwei Auslösern bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Optimierung der Türsysteme von Schwerlastfahrzeugen und -geräten. Die Serie R4-50 ist in mehreren Varianten erhältlich und bietet Standardlösungen, die nur wenige oder gar keine Anpassungen erfordern.
Doppelte Betätigung
Der R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss von Southco mit zwei Auslösern verfügt über einen Auslöser für die interne Betätigung durch einen Bowdenzug oder eine Schließstange sowie über einen zweiten Auslöser für die direkte oder ferngesteuerte externe Betätigung. Der R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss mit zwei Auslösern ist erstmals als Standardprodukt erhältlich und stellt eine komplette Kabinentürlösung dar.
Variable Ausführungen
Die neuen „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse sind mit einer Vielzahl von AC-Betätigungselementen kompatibel, sodass Designer ihre bestehenden Systeme einfach und kostengünstig nachrüsten können. Der R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss mit zwei Auslösern ist eine Erweiterung von Southco‘s robuster Produktreihe der R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse“, die Klappen mit einer komfortablen Druckverriegelung zuverlässig sichern.
Einhaltung von Industrievorschriften
Die Serie der R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse ist robust und langlebig und erfüllt mehrere relevante Industrienormen. Die Verschlüsse entsprechen den Aufprallnormen FMVSS 206, den IP65-Normen gegen das Eindringen von Staub und Wasser, den Brandschutznormen EN 45545-3 sowie den geltenden Vibrationsnormen.
Der R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss mit zwei Auslösern von Southco bietet Herstellern von Schwerlastgeräten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Optimierung ihrer Kabinentürsysteme. Das äußerst variable Design garantiert eine passende Lösung für jede Anwendung mit minimalen Anpassungen bei der Installation.
Weitere Informationen zu Southco's gesamter Produktlinie der R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse finden Sie auf unserer Produktseite für „Rotary“-Verschlusssysteme.