Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Reduzieren Sie die Server-Wartungszeit – mit dem neuen Rack Attach von Southco

August 19 2025
Reduzieren Sie die Server-Wartungszeit – mit dem neuen Rack Attach von Southco

Während der Wartung gehen Schrauben leicht im Gehäuse verloren, und die Hände können auf glattem Metall abrutschen, wenn Techniker versuchen, schwere, mit Flüssigkeit bedeckte Hardware anzuheben. Solche Vorfälle können kostspielige Schäden an den Server Blades verursachen und – was noch schwerer wiegt – zu Ausfallzeiten des Servers führen. Im Wettlauf um die beste KI-Technologie gilt: Je länger die Systeme laufen, desto besser – jede Sekunde zählt. Aus diesem Grund führt Southco das RA Rack Attach als neues Befestigungssystem für Server Blades am Rack ein.

Das RA Rack Attach ersetzt die herkömmlichen Schrauben, mit denen Server Blades normalerweise am Rack befestigt werden. Stattdessen werden diese Schrauben nun verwendet, um das RA am Blade zu befestigen, während ein integrierter Riegel das Blade am Rack befestigt.

Dieser Riegel wird eingezogen, wenn der Techniker den im Rack Attach-Griff integrierten Auslöser betätigt. Dadurch lässt sich das Blade leicht aus dem Rack lösen und der Techniker hat einen sicheren Halt, um das Blade in einem Zug herauszunehmen. Keine Schrauben mehr, die die Wartung verlangsamen – und mehr Betriebszeit für Server, die die Technologie der Zukunft unterstützen.

In diesen flüssigkeitsgekühlten Server-Racks ist der Platz knapp, das RA Rack Attach benötigt jedoch kaum zusätzlichen Raum. Diese Vorrichtung ist nur 7 mm dick, kann aber

dank ihrer Stahlkonstruktion ein Gewicht von 50 kg tragen. Die Techniker erhalten einen sicheren und ergonomischen Halt, wobei das Rack Attach kaum Platz beansprucht.

Diese Funktionen verkürzen die Wartungszeit erheblich und verringern das Risiko von Schäden und Verletzungen für die Techniker. Die Implementierung des RA Rack Attach von Southco bedeutet geringere Kosten, längere Betriebszeiten und einen Vorsprung im Wettlauf um die Technologie der Zukunft.

Für weitere Informationen über das RA Rack Attach besuchen Sie unsere Homepage unter www.southco.com oder schreiben eine E-Mail an unser 24/7 Kundendienstzentrum unter info@southco.com.

Southco ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von innovativen Verschlusslösungen. Von der Qualität und Leistung bis zur Ästhetik und zum ergonomischen Komfort ist uns klar, dass erste Eindrücke im Produktdesign die bleibenden Eindrücke sind. Seit mehr als 75 Jahren hilft Southco den anerkanntesten Marken der Welt, mit innovativen Verschlusslösungen Wert für ihre Kunden zu schaffen, und zwar durch Optimierung der Berührungspunkte ihrer Produkte in zahlreichen Branchen, wie zum Beispiel Transportwesen und Industrieanwendungen, Medizintechnik, Rechenzentren und viele mehr. Mit beispiellosen Entwicklungsressourcen, innovativen Produkten und einem engagierten globalen Team bietet Southco das breiteste Portfolio an erstklassigen Verschlusslösungen, das Equipment-Designern weltweit zur Verfügung steht

Siehe ähnliche Ressourcen