Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

E3 Kompressionsverschluss MIT Visueller Anzeige Jetzt Auch in Zink Erhältlich

December 03 2025
E3 Kompressionsverschluss MIT Visueller Anzeige Jetzt Auch in Zink Erhältlich

Wer Wert auf Sicherheit legt, hat jetzt eine kostengünstige Option. Der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit visueller Anzeige ist jetzt in Zink erhältlich. Der Verschluss verfügt über rote, reflektierende flügelförmige Indikatoren, die leicht zu sehen sind, wenn der Verschluss geöffnet ist. So kann der Verschlussstatus jederzeit überwacht werden. Dieses Angebot erweitert die Linie der MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™ Produkte, die eine optische Anzeige zur Verbesserung der Sicherheit und Überwachung in einer großen Auswahl von Anwendungsbereichen bieten. 

Southco's E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit visueller Anzeige zeigt den Verschlussstatus aus einer Entfernung ab fünf Metern an und ist so eine ideale Wahl für Gehäuse in der Bahn- und Halbleiterindustrie sowie von Industriemaschinen, wo eine ungesicherte Tür oder Platte die Sicherheit während der Bedienung beeinträchtigen könnte. Da der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit visueller Anzeige den Bedienern die Feststellung des Verschlussstatus ermöglicht, verbessert er die Effizienz, erhöht die Sicherheit und reduziert Wartungsfehler. 

Commercial Product Manager Jonathan Coulter erklärt: „Der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit visueller Anzeige bietet ein visuelles Feedback darüber, ob eine Platte komplett oder halb geschlossen oder aber überhaupt nicht gesichert ist. Wie auch die Produkte der E3-Standardlinie von Southco sorgt die Version mit visueller Anzeige für stabiles und vibrationsbeständiges Schließen. Er ist in einer großen Anzahl an Haltebereichslängen erhältlich und ermöglicht eine einfache Nachrüstung für den Schutz und die Sicherheit von Gehäusen. 

Siehe ähnliche Ressourcen