Funktionen und Vorteile
Die Verriegelung erfolgt in einem relativ flachen Mechanismus (nur 13,7 mm / 54" dick). Exzenterbetätigung (Over-Center) zieht die Tür dann augenblicklich fester an den Verschluß und läßt sie wieder frei, wenn die Tür aufgezogen wird.
- Verschlüsse können in beliebiger Ausrichtung montiert werden. Schließhaken und Schließwinkel sind markiert, damit ihre Ausrichtung genau aufeinander abgestimmt wird.
- Montageoptionen erlauben die Installation der Schließhaken auf der Vorderseite oder entlang dem Rahmen.?
- Alle Modelle bieten drei gleichmäßige Anzugskräfte zur Auswahl: 13 N (3 lbs.), 22 N (5 lbs.), and 44 N (10 lbs.).
- Alle Modelle bestehen aus korrosionsbeständigem Material.