C3-810-P

Druckverschluss, Befestigung mit Niet/Schraube (Durchgangsbohrung), 41 N (9,3 lbf), Kunststoff, schwarz, 1 Stück pro Beutel

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Farbe Schwarz
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Mikroschalter Kein Mikroschalter
Anpreßdruck 44.48
Class C3 Grabber Schnäpper
Extra-Schließkraft für Türen bietet der interne federvorgespannte Riegel in diesem kompakten Verschluß durch die Exzenter-Verriegelung (Over-Center). Die durch die Spannung erzeugte Zugkraft hiflt einen lockeren Sitz und Klappern der Tür im Rahmen zu vermeiden.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.