C3-803-P
Druckverschluss, Befestigung mit Niete/Schraube (Durchgangsbohrung), 22 N (4,9 lbf), Kunststoff, schwarz, 1 Stück pro Beutel
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Mikroschalter | Kein Mikroschalter |
| Anpreßdruck | 13.34 |
| Class | C3 Grabber Schnäpper |
Extra-Schließkraft für Türen bietet der interne federvorgespannte Riegel in diesem kompakten Verschluß durch die Exzenter-Verriegelung (Over-Center). Die durch die Spannung erzeugte Zugkraft hiflt einen lockeren Sitz und Klappern der Tür im Rahmen zu vermeiden.