A6 - Schnappverschlüsse mit Drehknopf
Nutzen Sie den Komfort dieses SchnappVerschlußes mit seiner kompakten und robusten Konstruktion bei Ihren Schränken. Er ist leicht zu installieren und zu bedienen. Mit nur einer Vierteldrehung des Knopfes oder Innensechskants öffnet die Falle.

Diese Verschlüsse sind schnell installiert mittels Gewindebuchse und Zahnscheibe, die das Verschlußgehäuse auf der Türplatte festklemmen. Das schlanke Verschlußgehäuse nimmt nur wenig Platz im Schrankinnern ein. Zur Festlegung der Verschlüsse benötigt man für jede der beiden Betätigungsarten die Maße von Haltebereich/Rahmenstärke.
- Ausführungen mit Betätigungsknopf erlauben die bequeme Handbetätigung
- Werkzeugbetätigte Ausführungen bieten Sicherheit durch eingeschränkten Zugang und zeichnen sich durch ein flaches Profil auf der Frontseite aus.
- Erhältlich in zwei Größen, jede mit Werkzeug- oder Knopfbetätigung
- Montageschlüssel für Serie 40: Produktnummer A6-0-15640-11
- Montageschlüssel für Serie 60: Produktnummer A6-0-15641-11